ST Life.augmented
sense_power

超低压降 LDO 稳压器

意法半导体提供了大量中/低功耗LDO稳压器,其具有压降超低和瞬态响应快的特点。 超低压降系列LDO稳压器简化了高效、低成本线性电源管理(连续负载电流范围为50mA至3A)设计,是DSP、MCU和FPGA的理想之选。

具有最佳性价比的新型LDO

具有最佳性价比的新型LDO

新型LDK120 LDK130 超低压差稳压器的最大电流分别为200 mA和300 mA。输入电源电压范围为1.9V ~ 5.5V,压差为100 mV,关闭时的静态电流低至1µA。这些器件与1 µF陶瓷输出电容兼容,封装尺寸小至1.2 x 1.3 mm,能够优化应用的空间成本与功耗。