ST Life.augmented
sense_power

电池管理IC

意法半导体的电池管理IC产品包括:
  • 电池监测燃料计IC,具有外形小巧、测量精度高(电压、电流和温度)和功耗极低的特点,为手机、多媒体播放器、数码相机和其它空间受限便携式设备延长了电池运行时间和寿命
  • 电池充电器,提供了200mA~1.2A的充电电流范围,适于任何可充电化学锂离子电池
  • EnFilm薄膜可充电固态电池,具有充电快速和使用寿命长的特点
     

STC3115提供了真正准确的长期电量计量

微型芯片STC3115可用于大批量手持式电子设备,已被三星用在其最近推出的某些智能手机里。电池充电指示器 - 或电量计 - 对于管理智能手机、膝上型电脑或数码相机之类的器件至关重要。 为了提高电量计的准确度,意法半导体在其最新自适应电量计 - STC3115 - 内整合了几种重要改进功能。 STC3115连续采用两组测量数据,利用自适应算法OptimGauge™来跟踪充电状态和修正电池模型。