ST Life.augmented
sense_power

电机控制IC

经过多年的不懈努力,意法半导体已经开发出了具有竞争力的并且契合电机和运动控制解决方案应用需要的卓越的工具箱。尤其是电机驱动IC,自从80年代初,我们就在采用集成功率MOSFET的集成芯片方面独占鳌头。

我们开发的STSPIN电机控制IC系列产品具有模块化、可扩展和稳定的特点,我们可以引以为豪地为电机和运动控制系统的设计者提供众多解决方案,以适应不同的要求和系统架构。

STSPIN系列产品包括适用于直流有刷电机、最高128微步的步进电机、直流无刷电机的解决方案,以及丰富的模块产品,包括嵌入控制和功率元件的单片式电机驱动器以及设计用于驱动外部功率MOSFET和集成功率驱动器的电机控制器IC。  

可提供多种节省空间和散热优化的封装;借助STSPIN,可以支持各种电机和运动控制系统。

此外STSPIN配备大量评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期。