ST Life.augmented
sense_power

晶闸管 (SCR) 和 交流开关

意法半导体推出全套晶闸管和AC开关,其额定电压高达1200 V、额定电流高达120 A,提供多种封装选项,从微型表面贴装封装到高功率耗散隔离和非隔离封装。

最新的AC开关采用SMBflat封装,其比SOT-223小,面向0.8 A器件、SCR、三端双向可控硅开关和ACS类。可以设计出SMBflat和SOT-223完全可以互换的PCB,以便提高生产灵活性。

Feedback Form
Customer Feedback