ST Life.augmented
sense_power

IGBT智能模块(SLLIMM)

意法半导体的SLLIMM’小型低损耗智能模制模块系列IPM采用了优化的硅芯片,集成于3种主逆变器模块内:

  • 功率级
    –短路保护IGBT
    –续流二极管
  • 驱动网络
    –高压栅极驱动器
    –分立栅极电阻
    –集成式自举二极管
  • 保护及可选特性
    –智能关断功能
    –用于过流和短路故障保护的比较器
    –用于温度控制的NTC传感器
    –用于高级电流感应的运算放大器
    –死区时间、互锁功能和欠压闭锁

它们采用基于DBC的SDIP封装(它提供了超低热阻、高质量水平和高成本效益)或者全模制3.5cm² SLLIMM-nano封装(NDIP,是小型内置式电机应用的理想之选,有效截面内的功率高达100W)。

SLLIMM™-nano模块

意法半导体新推出的SLLIMM-nano系列扩展了面向电器电机驱动器的SLLIMM智能电源模块的阵容。SLLIMM是单个模块,能够直接接在中央MCU和电机之间。与一般需要30多个独立元件的传统驱动器相比,意法半导体的模块化解决方案通过简化设计和大幅减少元件而削减了成本,同时还节约了空间,提高了可靠性,降低了EMI。对于家用电器领域的大多数负载而言,模块无需散热器,从而成为安装空间有限的小型内置式电机应用的理想之选。

Feedback Form
Customer Feedback