ST Life.augmented
sense_power

开关控制器

STM6600和STM6601智能按钮开/关控制器芯片能够以多种方式保护电池供电器件。 保护功能包括减少电池电量不足以完成操作的情况下加电而导致系统损坏的风险。 同时,在检测到电源故障时,可停止为系统供电。

STM660x IC还实现了智能复位功能,可帮助用户恢复在正常操作期间发生崩溃或死锁的产品的功能。 智能复位要求在外部电容的控制下同时按下两个按钮并保持极短的时间,然后再进行复位。 这种双向复位功能不必将复位按钮隐藏在外壳内的孔后面来防止误操作,从而降低了设计成本,并可根据需要封闭外壳。

STM660x器件集成的保护功能可以利用独立稳压器、时钟和用于确定电池状态的电压检测器取代多达30或40个分立元件或CPLD(复杂可编程逻辑器件)。 也可以采用带有专用辅助功能的微控制器,但这同样需要外部晶体、电压检测器,而且必须进行编程。

STM660x’的2 x 3 mm管脚占用的PCB空间不到其他任何方法的一半。 此外,其有效功耗仅为6 µA,零功率关断模式下的电流消耗低于1 µA。

SRC0: smart ON/OFF controller

SRC0: smart ON/OFF controller