ST Life.augmented
sense_power

模拟开关/复用器

意法半导体的SPST/SPDT模拟开关具有带宽高和电压低的特点,因此成为移动应用的理想之选。 我们的模拟开关解决方案采用小尺寸表面贴装封装,因此适于空间敏感型产品。

NEATSwitch™模拟开关(视频)产品可为下一代视频系统(例如LCD电视、PDP、FPD、背投电视、HDTV、PC、DVD录像机和机顶盒)提供开关解决方案。 这些模拟开关带宽高、导通电阻低、插入损耗低,从而成为复合(NTSC、PAL)和分量(YPbPr、RGB)高清晰度视频应用的理想选择。 该产品系列包含具有I2C控制功能的开关,支持标准清晰度(SD)和高清晰度(HD)输入/输出。

单路或双路低导通电阻RDS(on)模拟开关

单路或双路低导通电阻RDS(on)模拟开关

可穿戴设备的理想选择。

开关常用于复用或解复用多种信号。例如,在便携式应用中,开关被用来将音频等信号转至扬声器或耳机。现在,随着可穿戴设备等新型应用中传感器及接口的增多,开关也成为在它们之间转发信号的理想解决方案,从而保证了简单高效的系统实现。

低导通电阻RDS(on)模拟开关,例如AS11P2TLR AS21P2TLR ,尤其适合于低电流/低电压信号。它使用硅栅C2MOS技术设计,工作于1.65到4.3 V,在VCC= 3.6 V时具有很低的导通电阻(例如AS21P2TLR:RON< 0.5 Ω)。它们可轻松支持高带宽(AS21P2THBQ为450Mbps或更高),并具有先断后合(break-before-make)延迟时间和超低功耗。所有输入和输出都配有防静电放电保护电路,具有抗静电放电(ESD)和瞬态过电压耐受性能。

Feedback Form
Customer Feedback