ST Life.augmented
sense_power

ECG模拟前端

ST的ECG模拟前端(AFE)是高度集成的诊断级别生物电采集IC,具有1到3个差分通道、带或不带阻抗通道等多种选项。

ECG模拟前端包括完全集成、用户可配置的高通及低通滤波器、阻抗通道、数字起搏器检测电路、探头开路检查及专用驱动器。阻抗通道内嵌了数字IQ调制/解调,可对人体阻抗测量的常量和变量部分进行测量。

若需要构建的系统能支持多于3个生物电位通道,也可将ST的ECG AFE多片级联,这样即可支持高达16个通道同时采样(12个生物电位采集和4个生物阻抗通道)。

使用SPI接口,可方便地与微控制器和ST的其它ECG AFE器件交换数据。

它的完全可配置、低功耗、低噪声设计技术适合于多种应用,包括电池供电设备。

Feedback Form
Customer Feedback