ST Life.augmented
sense_power

并联电压基准器件

意法半导体’的精密并联电压参考包括:

  • 大功率参考,最高阴极电流为100 mA
  • 可调输出电压:0.6~36 V
  • 微功率参考,专门面向便携式应用,最低阴极电流低至40 µA,精度高达0.1%

它们的功能与齐纳二极管相似,但是技术规格更高。

LM4041微功耗并联电压基准

LM4041微功耗并联电压基准

LM4041并联电压基准在高精度水平(初始精度为0.1% @ 25 °C)下实现了稳定的1.225 V输出电压,具有40 μA的超低工作电流,从而成为微功耗设计的理想之选。它采用低噪声小型SOT323-5L和SOT23-3L表面贴装封装。