ST Life.augmented
sense_power

计量表IC

Smart metering Analog Front End (AFE) ICs offer high accuracy when measuring DC and AC energy down to extremely low currents typical of home appliances in standby mode.

STPM3系列

STPM3系列

STPM3器件提供了模块化的解决方案,可有如下的不同组合:

  • 由可编程增益低噪放大器组成的电流测量通道,后接一个24位2阶Sigma-Delta模数转换器(ADC)。
  • 电压测量通道 – 基于24位2阶sigma-delta ADC。

主要特性:

  • 对于有功功率测量,在5000: 1动态范围内,误差低于0.1%;或在10000: 1动态范围内,误差低于0.5%
  • 对于无功功率,在2000:1动态范围内,误差低于0.1%
  • 有SPI和UART接口连接到主微控制器

STPM32

  • 1个电流和1个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM32

STPM33

  • 2个电流和1个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM33

STPM34

  • 2个电流和2个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM34

 

它们可独立或组合使用,以构建单相或多相电能表。