ST Life.augmented
sense_power

24V货车用上桥臂开关

除了面向客车的标准12 V上桥臂开关以外,意法半导体还开发了面向24 V(卡车)应用的新型VIPower系列产品。这些器件采用先进的M0-5技术,适于在更艰苦的卡车应用环境条件下工作,其电池电压是轿车的2倍,线束的杂散电感也高得多。此外,由于卡车的工作寿命更长,所以要求电子元件的使用寿命也要长得多。

上桥臂驱动器/开关只需一个简单的TTL逻辑输入,并且集成诊断信息反馈给微控制器。至于应用/器件的全面保护,实现了下述特性: 

  • 带可编程栓锁功能的过载/过热保护
  • 负载开路检测
  • 接地失效和Vcc失效保护功能
  • 可编程待机模式

这些器件的工作温度范围是-40 °C至+150 °C。意法半导体的产品包含单、双通道器件,具有模拟状态反馈,不同封装的导通电阻为6~100 mΩ。