ST Life.augmented
sense_power

低功耗射频解决方案

意法半导体的低功耗RF解决方案基于蓝牙、Bluetooth SMART和sub-GHz技术。

我们的蓝牙无线IC符合蓝牙4.0、3.0和2.1规范的要求。 

意法半导体的BlueNRG 超低功耗网络处理器满足了蓝牙低能耗(或Bluetooth LE - BLE)或Bluetooth Smart解决方案的需求,嵌入了整个蓝牙低能耗主、从堆栈。它具有同类中最佳的电流消耗、出色的无线链路性能和片上非易失性存储器,能够轻松快速地升级固件,让您的解决方案总是紧跟时代需求。

意法半导体的Blue模块支持蓝牙V2.1 + EDR和最新的蓝牙V3.0(西雅图)协议,是一种带有板载蓝牙无线电、微控制器和驱动器的独立解决方案。

SPIRIT1 RF收发器面向在sub-GHz频带下运行的RF无线应用。其设计在ISM和SRD频带下运行,工作频率为169、315、433、868和915 MHz,但是也可以对其进行编程以便在其它频率下运行。

Feedback Form
Customer Feedback