ST Life.augmented
sense_power

100 / 150V RF DMOS器件

意法半导体’的100/150 V RF DMOS晶体管是工业、科技和医疗应用的理想之选。 它们具有高达1.2 kW的输出功率和分别高于20 dB与60%的增益与效率,同时还具有50 V RF DMOS晶体管的高耐用性(无穷大:1 VSWR)和可靠性。
采用100/150 V电源的另一个重要优势在于提高了器件的最佳负载阻抗,意味着降低了整个系统的电流要求和IR(损耗)损失。

主要特性:

  • 输出功率:150W ~ 1.2 kW
  • 电源电压:100/150 V
  • 增益:>20 dB
  • 效率:>60%
  • 耐用性:无穷大:1 VSWR(全相)
  • 同类中最高的可靠性
  • 出色的热稳定性
  • 与陶瓷封装相比,意法半导体气腔(STAC®)封装选项改善了结-壳热阻(-25%),提升了RF性能。