ST Life.augmented
sense_power

SPC56动力总成MCU

意法半导体的SPC563M和SPC564A器件属于SPC5系列内置Flash的32位MCU,专门用于满足中档引擎控制和汽车变速箱控制应用的特殊需求。

其无可比拟的模块化、兼容性、先进的新技术结合高性能内核以及可裁剪的外设,既为客户提供了完美的平台解决方案,又优化了系统成本和性能。

从产品规格书的定义到设计与制造,我们始终坚持不断提高产品的可靠性、耐用性,为客户提供更多增值服务的宗旨。

SPC56系列采用行业标准Power Architecture内核,其应用可覆盖整个汽车应用控制。全系列的外设采用标准的外设结构,提供最大限度的兼容性,既提高了产品的集成度,又将设计重用率提高到极致,可大大地缩短ST 新产品的面世时间,以及客户同系列产品的开发周期。

SPC56 MCUs for powertrain