ST Life.augmented
sense_power

汽车级二极管

意法半导体’的肖特基二极管通过了AEC-Q101标准认证,面向DC-DC转换器,能够实现各种汽车功能。 这些专用产品保证可以在-40 °C ~+150 °C的结温下运行。给定整流器的汽车版产品可以通过产品编号中的扩展名“Y”进行识别。

为这些汽车级产品实现了裸片级和成品级筛选矩阵,满足了最严格的国际汽车质量要求。

Automotive-grade diodes portfolio