ST Life.augmented
sense_power

超高速整流器

意法半导体提供了电压为200~1200 V、具有各种VF/trr的超高速二极管,为各种应用实现了最佳性能。

在PFC和太阳能逆变器方面,意法半导体推出了第二代串联二极管,为SiC技术提供了低成本替代技术。

由于降低了漏电流,意法半导体所有产品的额定工作结温均高达175 °C。
 

Ultrafast diode series positioning

面向焊接应用的W系列超快速二极管

面向焊接应用的W系列超快速二极管

借助于焊接行业市场领袖的丰富经验,意法半导体的W系列超快速STTH整流器实现了低正向电压(VF)和短反向恢复时间(trr)的完美均衡。降低了二极管内的传导,从而大幅减少了大功率次级整流级中的功率损耗。 利用铂掺杂,全新W系列大电流二极管(20 A ~ 200 A)满足了焊接设备的最新要求。