ST Life.augmented
sense_power

MEMS和传感器

意法半导体的传感器产品包括MEMS(微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器和麦克风)、温度传感器和触摸传感器。到2012年,意法半导体已发售了30多亿件MEMS产品,引领着消费类和移动MEMS市场的发展(资料来源:IHS iSuppli MEMS H2 2012)。意法半导体提供:

  • 独特的传感器产品组合,从分立式到集成式解决方案,满足了各种设计需求
  • 大批量生产能力,实现了成本极具竞争力的解决方案、很快的面市时间和高供货连续性
  • 高性能传感器融合,提高了多轴传感器系统的准确度,从而实现了新兴、高要求应用,例如室内导航和位置服务。
MEMS and Sensors

面向Windows 8®的完整HW和SW解决方案

Windows 8可以通过传感器驱动器(DDI)、传感器API和HID传感器类驱动器为传感器提供支持。

意法半导体提供了可与Windows 8协同运行的完整解决方案,灵活地组合了多轴传感器,包括意法半导体的陀螺仪电子罗盘压力传感器、接近和环境光传感器。

在运动MEMS方面,意法半导体可以在单个封装内利用3轴和6轴或多芯片传感器模块支持不同的系统划分。 

传感器系统可以和基于ARM Cortex的STM32 MCU一起整合到硬件解决方案中充当处理传感器信号的传感器集线器,也可以在在Windows 8器件的应用处理器内进行传感器融合的情况下整合到软件解决方案中。

提供的软件支持基于I²C/USB的HID协议和iNEMO引擎,其智能融合算法能够保证实现高精度运动检测。

意法半导体评估平台STEVAL-MKI119V1能够帮助您迅速着手Windows 8应用设计。

Feedback Form
Customer Feedback