我们的汽车级微控制器得到了全套高端、低成本评估和仿真工具的支持。 它们为各个产品系列均实现了全套器件外设和特性。 为了给初次接触这些微控制器内核/系列产品的开发人员提供便利,意法半导体还专门设计了多种入门套件,可帮助开发人员评估器件特性,并着手设计自己的应用。
SPC56XXMB评估系统由SPC56XXMB主板和可以直接插入主板内的SPC56xx适配器组成。 提供不同的适配器,可以评估整个采用所有支持封装类型的器件系列。 例如,如果您在使用采用QFP144封装的SPC560B4L5 MCU,那么您就需要面向SPC56系列MCU的SPC56XXMB主板和面向QFP144的SPC560BADPT144S子板/适配器。 评估工具还包括使用集成式开发环境的第三方解决方案和具有JTAG应用接口的在线调试器/编程器。 如需完整的合作伙伴软件产品列表,请点击这里。
SPC56 MCU得到了第三方体系的支持
SPC56系列汽车微控制器得到了来自于主要第三方的大量先进工具的支持。它们包括:
- 开发工具链和IDE
- 实时调试器和仿真器
- 驱动器和运行时间软件库
- AUTOSAR平台
- 校准工具
意法半导体坚持不懈地与我们的第三方合作伙伴合作,确保SPC56系列的最新器件能够得到这些工具链的支持。我们的目标是为用户提供高效工具链,从而通过效能工具(例如具有从记录迹线开始进行反向仿真的仿真器)或质量保证工具(例如代码覆盖分析器)实现最佳代码尺寸和性能。
如需完整的第三方合作伙伴列表,请点击这里。