ST Life.augmented

2013欧洲PCIM

活动和展位详情

纽伦堡,2013年5月14-16日
 

Messeplatz 1展览中心

http://www.mesago.de/en/PCIM/home.htm

电源技术-节能-能源管理
意法半导体是横跨多重电源技术领域、全球领先的半导体供应商,拥有大量产品组合,包括照明IC、电机控制IC、电源管理IC、MOSFET、IGBT和AC开关,与合作伙伴通力合作,为用户提供了高灵活性,加快了面市步伐。

 


活动

意法半导体展台(63平方米)围绕展台前方的公共会议区、6个展示牌、1个用于私下讨论的会议室和2个用于您可以坐在舒适的扶手椅或高脚椅上与专家公开讨论的区域。
 

   讲台

我们会在展台现场演示创新型设计工具EDesignSuite - “最高明的电源应用设计方法”,并且每次都包含各种应用实例(如何设计DC-DC、电池充电器…) 每60分钟做一场演讲。PCIM照片
在展台较显眼的一角,我们还会邀请人们参加意法半导体新型


IGBT系列产品庆祝活动,它们是市面上最棒的器件,就像我们很高兴与参会人员共同品尝的普罗赛克起泡酒一样“新鲜和清凉”。


功率创新器件展示牌重点介绍新型功率因数校正器件、重复电压抑制器(RVS)产品或面向断路器的高浪涌电源晶闸管。


意法半导体是运动控制领域无可争议的行业领袖,有1个展示牌专门介绍低压电机驱动器。

 

重点介绍数字功率转换和高压MOSFET,包括MDmesh V MDmesh II Plus Low Qg、SuperMESH 5高压功率MOSFET系列和先进的新型80V - 100V - 120V功率MOSFET

 

面向LED照明的AC/DC和DC/DC展示牌将介绍HVLED系列(其以最低的物料成本实现了极高效的LED改装)、LEDx000系列(其提供了高效的DC-DC LED驱动器)以及面向照明和工业应用的数字功率转换产品STLUX385A

 

“可以实现最高效率的新型先进材料”展示牌将介绍我们的第二代SiC整流器,以及利用重塑能源转换工艺的1200V SiC MOSFET实现的功率电子领域的突破。