スマート・グリッドは、再生可能エネルギーを含む電気やガスなどのエネルギーを消費地に供給するための、デジタル化された自己修復機能を持つエネルギー・システムとして広く受け入れられています。 スマート・グリッドはエネルギー供給を最適化し、グリッド全域での双方向通信を容易にするため、最終消費者による電力管理を可能にするだけでなく、停電を最小限に抑え、必要な量の電力しか送電しません。 その結果、電力会社と顧客双方のコストが削減され、電力の信頼性が高まり、二酸化炭素排出量が減少します。
このスマート・グリッドに大きな関心が寄せられ、巨額の投資が行われていることにはいくつかの理由があります。 すなわち、インテリジェンスおよびデジタル通信を追加することで、以下のように既存のパワー・グリッドが強化されます。
- 信頼性および電力品質の向上
- 応答性の改善
- 効率の向上
- 現在および将来の需要への対処
- 供給者と消費者のコスト削減の可能性
- 新規アプリケーション用通信プラットフォームの提供
スマート・グリッドは、特に以下の4つの領域に適用されます。
- スマート・メータリング
- ビル・オートメーション
- E-モビリティ(電気自動車等)
- 再生可能エネルギー源
これらはすべて電力変換モジュール、通信プロトコル、およびエネルギー貯蔵システムなどの高度なサブシステムによって結び付けられた機能です。
STは、世界の主要半導体メーカーとしてスマート・グリッドに関する技術や製品、およびアプリケーションにその黎明期から積極的に関わってきており、スマート・グリッドのニーズを満たす膨大な製品ポートフォリオを提供しています。