LED一般照明 (オフライン : isolated)
STマイクロエレクトロニクスは、照明およびパワー・マネジメント・アプリケーションにおけるリーダーシップを活用することで、効率性や小型化および精密度といった、LED照明における各目標値を満たすことが可能となる、最も一般的な回路アーキテクチャを設計できるようにします。 幅広い専用製品および評価ボードが、1次または2次調整を行うフライバック・コンバータ、シングルまたはマルチLEDストリング用HPF(High Power Factor)フライバック・コンバータ、マルチ・ストリング駆動ステージを持つレゾナント・コンバータに対応しています。 主なアプリケーションとしては、電球の代替品、LED機器、建築用および装飾用の照明から街路照明に及んでいます。 また、有線(PLC)または無線(RF)通信技術と専用インタフェースによって、スマート・システム製品が補完されます。
模様 支援
トップTechnical Documentation
Application Notes
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
AN1059: Design equations of high-power-factor flyback converters based on the L6561
|
4.3 | 240 KB |
|
AN1916: VIPower: offline constant current LED driver using VIPer12/22A
|
4.5 | 614 KB |
|
AN2042: VIPower: dimmable driver for high brightness LEDs with VIPer22A-E
|
4.3 | 537 KB |
|
AN2711: 120 VAC input-Triac dimmable LED driver based on the L6562A
|
3.3 | 1,315 KB |
|
AN2838: 35 W wide-range high power factor flyback converter demonstration board using the L6562A
|
1.0 | 2,065 KB |
|
AN2928: Modified buck converter for LED applications
|
1.5 | 219 KB |
|
AN2946: Solar-LED streetlight controller with 25 W LED lamp driver and 85 W battery charger based on the STM32F101Rx
|
2.2 | 1,252 KB |
|
AN2983: Constant current inverse buck LED driver using L6562A
|
1.3 | 1,949 KB |
|
AN3009: How to design a transition mode PFC pre-regulator using the L6564
|
4.3 | 546 KB |
|
AN3022: 100 W transition-mode PFC pre-regulator with the L6564
|
2.2 | 1,927 KB |
|
AN3105: 48 V - 130 W high efficiency converter with PFC for LED street lighting applications - European version
|
2.0 | 3,604 KB |
|
AN3106: 48 V - 130 W high-efficiency converter with PFC for LED street lighting applications
|
2.0 | 1,246 KB |
|
AN3151: Digital constant-current controller for LED applications based on STM8S208X
|
1.2 | 946 KB |
|
AN3212: 5 W to 7 W high power factor offline LED driver based on VIPer devices
|
2.0 | 2,235 KB |
|
AN3360: 3.2 W LED power supply based on HVLED805
|
2.2 | 2,872 KB |
|
AN3424: STEVAL-ILL042V1: high power factor flyback LED driver based on the L6562A and TSM101
|
1.1 | 2,299 KB |
Design Notes & Tips
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
DN0002: 10W off-line LED driver based on VIPER27
|
1.0 | 826 KB |
Presentations & Training Material
Presentations
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
HVLED805 offline LED driver
|
1.0.0 | 296 KB |
|
Smart street lighting solutions
|
1.0.0 | 1,597 KB |
Publications and Collaterals
Flyer
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
HVLED805 on -chip solution for LED driving
|
1.0 | 3,385 KB |
|
One-chip LED driving solution with high power factor
|
1,200 KB |
Brochure
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
LED照明用高効率エネルギー・ソリューション
|
1.0.0 | 5,493 KB |