ST Life.augmented

ブラシレスDC・ベクター駆動

ベクター制御(磁界方向制御(FOC)とも呼ばれます)は、可変周波数ドライブで使用して3相AC電動モータのトルク、したがって最終的には回転速度を制御する方法です。 この方法は、特にモータ電流の測定とそれに引き続いて行われる、機械のロータとともに回転する座標系への変換を意味します。 このリファレンス・フレーム変換を実行するには、ロータの位置を直接的に測定するか(実際の速度/位置センサによる)、または間接的に推定する(センサレス手法)必要があります。
ベクター制御は、そのためのHW周辺機器の用意とスカラー制御より時間がかかる計算を必要とする一方、動的な応答(回転速度制御での負荷の変化に対するものなど)に優れ、機械のトルク・レギュレーションの精度が高く、多くの場合に動作音が小さくなります。
一般に、コスト効率に優れた32bitのマイクロコントローラがこのタイプのドライブを扱うことができます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

User Manual

Description Version Size
pdf
UM0486: STM3210B-MCKIT motor control starter kit
3.2 651 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
STM32 PMSM FOC SDK v4.0
3,929 KB

Publications and Collaterals

Magazine

Description Version Size
htm
Dual motor FOC secured by robust programming with STM32 PMSM SDK
0 KB
pdf
Standard MCU simplifies efficient motor control
0 KB

Conference Paper

Description Version Size
pdf
Comparison of low-cost-implementation sensorless schemes in vector controlled adjustable speed drives
773 KB
Feedback Form
Customer Feedback