ST Life.augmented

AC駆動

これらのモータは連続運転モードを必要としないACアプリケーションで使用されることが一般的です。 AC汎用モータ駆動は、位相角パーシャライゼーションという方法によって回転速度を制御します。 この方法ではモータに印加されるRMS電圧の変化を伴います。 この場合、電圧はトライアックの点弧角の関数です。 ACSTファミリ・デバイス・スイッチの高い通信機能により、点弧角を素早く変更できるようになります。 導通角(α)(点弧角)は理論的には0°から180°まで変化します。 STは、このような種類のアプリケーションのあらゆる側面に対応する製品を幅広く提供しており、高い信頼性と堅牢性というお客様の目標達成に役立ちます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1015: Software techniques for improving microcontroller EMC performance
1.7 104 KB
pdf
AN1172: THE NEW ACS SERIES: SERIES A BREAKTHROUGH IN RUGGEDNESS & DRIVE FOR HOME APPLIANCES
2.1 282 KB
pdf
AN1448: How to reduce 3rd harmonics with ST6200C motor control software
1.3 156 KB
pdf
AN1894: VIPower: VIPer12A non insulated buck and buck-boost converter reference board
1.2 305 KB
pdf
AN2300: An alternative solution to capacitive power supply using buck converter based on VIPer12A
1.2 265 KB
pdf
AN2316: Improved ST7LITE05 AC Chopper Driver Solution
1.3 435 KB
pdf
AN2786: STEVAL-IHI001V1 demonstration board: washing machine user interface based on the ST7LITE49M and STLED316S
1.2 222 KB
pdf
AN422: Improved Universal Motor Drive
1.4 111 KB
pdf
AN4363: How to select the right Triac
1.1 337 KB
pdf
AN439: Snubberless™ and logic level TRIAC behavior at turn-off
3.3 458 KB
pdf
AN533: SCRs, TRIACs, and AC switches, thermal management precautions for handling and mounting
3.3 217 KB
pdf
AN863: Improved sensorless control with the ST62 MCU for universal motor
2.2 199 KB

Publications and Collaterals

Flyer

Description Version Size
pdf
ACST series : overvoltage protected AC switches
1,435 KB
pdf
T-series Triacs: immunity and commutation driven for AC appliances
1,253 KB

Selection Guides

Description Version Size
pdf
Thyristors, Triacs, AC switches and A.S.D™ selection guide
1,717 KB

Brochure

Description Version Size
pdf
Motor Control Reference Guide
3,426 KB
pdf
STM8 製品ファミリ
1.0.0 1,111 KB
Feedback Form
Customer Feedback