消費者は、家電製品の効率、パワー、性能、および信頼性が値上げせずに向上することを期待しています。
より厳格な安全規制(IEC60335 Class Bなど)および省エネ規制が規制当局によって要求されています。
STは、デジタル・コントローラと広範なパワー・スイッチング部品により、このような要件に対応するモータ制御サブシステムなどのアプリケーションに対する完全なソリューションを提案することができます。
このようなアプリケーションを実現するための主な製品には以下のものがあります。
- 8bitおよび32bitマイクロコントローラ
- ACスイッチ
- IGBT
- パワーMOSFET
- 超高速およびショットキー整流ダイオード
- プロテクション・デバイス
- MEMSモーションおよび圧力センサ
- 電源用高電圧コンバータ
- 電源ライン・モデムIC]
- インテリジェント・パワー・スイッチ
- モータ制御IC