STのDP1.2 MST(マルチストリーム・トランスポート)ルータによって、2つ以上のDisplayPort(シングル)ストリームまたはHDMI信号を結合し、それをDisplayPortのMST信号として受信側との間で送受信することができます。
また、DisplayPortのMST信号を2つ以上のDisplayPort(シングル・ストリーム)またはHDMI信号に分離することもできます。
MSTルータは、DisplayPort構成において、最大で4K x 2K(コンポーネントのビット深度10 bpcで60 Hz)のビデオ解像度を処理します。 これらのルータは、デイジーチェーン接続されたアプリケーション(デジタル標識、ビデオウォールなど)、ビデオ・ハブ、ノートPCおよびドッキング・ステーションなどのアプリケーションに役立ちます。