ST Life.augmented
mmc

STM32F1シリーズ

メインストリームMCUのSTM32 F1シリーズ

STM32 F1は、産業、医学、およびコンスーマ市場の広範なアプリケーション・ニーズに対応するメインストリームMCUのシリーズです。STは、このシリーズの製品によりARM® Cortex™-M マイクロコントローラの世界を開拓し、組込みアプリケーションの歴史にマイルストーンを設定しました。第一級のペリフェラルと低消費電力、低電圧動作による高い性能が、簡単なアーキテクチャと使いやすいツールによる求めやすい価格での高度な集積化と組み合わされています。

このシリーズは、ピン互換性、ペリフェラルおよびソフトウェア互換性を備えた5つの製品ラインからなります。

  • STM32F100 Value line - 24 MHz CPUにモータ制御とCEC機能が搭載
  • STM32F101 - 36 MHz CPUに最大1MBのFlashを搭載
  • STM32F102 - 48 MHz CPUにUSB FSを搭載
  • STM32F103 - 72 MHz CPUに最大1MBのFlashとモータ制御、USB、およびCANを搭載
  • STM32F105/107 - 72 MHz CPUにイーサネットMAC、CAN、およびUSB 2.0 OTGを搭載

リソース