ST Life.augmented
mmc

STM32 F3シリーズ

DSPおよびFPU命令で動作するミックスド・シグナル・マイクロコントローラのSTM32 F3シリーズ

STM32 F3シリーズのマイクロコントローラは、32bit ARM Cortex-M4コアと72 MHzで動作するDSPおよびFPU命令、ならびにアナログ周辺回路を組み合わせることで、柔軟性を向上させています。 このシリーズは、Cortex-M4コアを高速12bit 5 MSPSや高精度16bit ΔΣADC、プログラマブル・ゲイン・アンプ(4ゲイン、精度1%)、高速50 nsコンパレータ、および144 MHzで動作する各種時間制御ユニットと組み合わせることで組込みDSCの設計に革新をもたらし、集積度を最適化しています。

STM32 F3マイクロコントローラは、Cortex-M4プラスFPUベースのSoCデバイスであり、3相モータ制御、生体認証および産業用センサ出力、またはオーディオ用フィルタなどの回路においてミックスド・シグナルを効率的に取り扱い、また処理するために最適化されています。 また、コンスーマ、医療、携帯用フィットネス、システム・モニタ、および計量アプリケーションにおける設計の簡素化、消費電力の削減、およびPCBの小型化に役立ちます。 この新しいF3シリーズによって、設計者はミックスド・シグナル制御アプリケーションに取り組むことができるため、STのSTM32ファミリの適用範囲がさらに広がります。

STM32 F1シリーズとピン互換性を持つ新しいSTM32 F3シリーズによって、STM32のCortex-M4ポートフォリオが拡大します。現在、F3シリーズでエントリ・レベルのコストを実現し、F4シリーズでは最高の性能を提供しています。
STM32 F3シリーズには、64~256 KBのオンチップFlashメモリ、最大48 KBのSRAMを備えたデバイスがあり、WLCSP66(4.3 x 4.3 mm未満)、LQPF48、LQFP64、LQFP100、およびUFBGA100パッケージで提供しています。

Feedback Form
Customer Feedback