ST Life.augmented
mmc

セキュア・マイクロコントローラ

STのセキュア・マイクロコントローラ製品ポートフォリオは、モバイル・アプリケーションとセキュア・アプリケーションに対応し、Common Criteria EAL6+、ICAO、およびTCG1.2までの最新のセキュリティ規格に準拠しています。 さらに、STのセキュア・マイクロコントローラは、ISO 7816、ISO 14443タイプAおよびB、NFC、USB、SPI、I&sup2;Cなどの接触型および非接触型通信インタフェースのすべてに対応しています。</p> <p>
また、STのセキュア・マイクロコントローラ・プラットフォームは、ARMのSC300やSC000などの最先端のCPU、および90 nm組込みFlashや90 nm組込みEEPROM技術などの高度な組込み不揮発性メモリ技術と組み合わされた極めてセキュアなアーキテクチャを採用しています
ST secure MCUs
Feedback Form
Customer Feedback