ST Life.augmented
mmc

コンピュータ & コンスーマ機器用セキュア・マイコン

STは、従来のスマートカード・アプリケーションに加えて、適切なフォーム・ファクタ、インタフェース、オペレーティング・システム、および鍵管理システムを備えたセキュアMCUを提供することによって、コンピュータおよびコンスーマ機器のセキュリティに対する増加する要求に取り組んでいます。

 

 

STのTPM(Trusted Platform Module)は、極めてセキュアなオペレーティング・システムを内蔵し、コモンクライテリアの認証を受けたTCG(Trusted Computing Group)に準拠するターンキー・ソリューションであり、ユーザの資産の保護とプラットフォーム保全性の確保に役立ちます。
 
STのAuKeyは、偽造、複製、その他の不法使用からブランドを保護しようとするメーカー向けの極めてセキュアなソリューションです。 USBインタフェースを備えたセキュアMCUは、トークン・ベースのセキュア・アプリケーションに高度に統合されたソリューションを提供します。 STのNFC機器と組み合わせると、セキュアな非接触リーダ・アプリケーションにも使用できます。
 
ST23YT66セキュアUSBチップはSTの新しいNFCトランシーバであるSTRFNFCAと組み合わせることができ、セキュアNFCリーダ市場に対応します。

New STSAFE-A secure element securing your IoT device

The  STSAFE-A100 is the ideal companion of a general purpose microcontroller to support an high level of security in all the IoT devices.  It has never been easier or faster to build highly secure solutions, featuring

  • Authentication
  • Secure communication
  • Secure storage
  • Secure Firmware upgrade
  • USB Type-C authentication compliant
  • Hardware Certified CC EAL5+ AVA VAN5
  • Industrialization & Personalization services
  • Host software libraries and prototyping tools