ST Life.augmented
mmc

モバイル & NFC機器用セキュア・マイコン

セキュアSIMデバイスは、2G、3G、および4G(LTE)のそれぞれに準拠した携帯電話通信でユーザ認証の核心を構成しています。Flashプログラム・メモリを組み込んでST32アーキテクチャおよびST33アーキテクチャを基本とするセキュアSIMは、お客様が最小限のリスクと開発コストで(U)SIM市場に対応するための柔軟で強力なプラットフォームを提供します。

STマイクロエレクトロニクスは、(U)SIMのほかに、産業および自動車環境向けのソリューションを備えたM2M(Machine To Machine)プラットフォームも提案し、物のインターネットを利用する接続デバイス間でのセキュアな無線通信を実現するソリューションを提供しています。産業と自動車の両方の環境要件に対応するために、2種類の製品領域に取り組んできました。

NFC(Near Field Communication)技術は現在、携帯電話やPDAなどのコンスーマ電子デバイスをはじめとする広範な製品で多数のアプリケーションに広く採用されています。STマイクロエレクトロニクスは現在、お客様がNFC対応システムの開発製造で必要とするすべての製品とソリューションを提供できる最初にして唯一の半導体ソリューション供給元です。この製品群は、最先端のNFCコントローラおよびトランシーバだけでなく、セキュアな32bit Flashベースの各種マイクロコントローラも擁しており、SWP-SIM、組込みセキュア素子、およびmicroSD SWPセキュア・デバイスの要件にお応えできます。

 

柔軟性とサービスの向上および供給継続性の確保のうえで、マルチソース製造が適格であると認定されています。

ST33G1M2A : The ideal choice for connected cars.

ST33GIM2A is a proven secure element part of the ST33 family designed according to the stringent Automotive quality standards. It can be used as embedded SIM and Secure Element to protect ECUs and gateways.  Built on the ARM SecurCore® SC300™ 32-bit core, and meets the extremely high Common Criteria (CC) EAL5+ security.