ST Life.augmented
mmc

メモリ

STは幅広い不揮発性メモリを提供しています。 シリアルEEPROMファミリは、1Kbit~2Mbitをカバーしており、様々なシリアル・インタフェース(I²C、SPI、Microwire)を提供します。 また、オートモーティブ規格にも準拠しており、小型アプリケーション向けに超薄型パッケージを用意しています。
 
革新的なデュアル・インタフェースEEPROM製品ファミリは、新しい機能と可能性を実現します。 標準的なI²Cインタフェース、またはISO 15693 RFインタフェースのどちらからでもEEPROMメモリ・バンクにアクセスしてリード / ライトを実行できます。 この新しいタイプのワイヤレス・メモリでは、基板の省エネ化とともに、電子製品のパラメータに対する容易かつ利便性の高い非接触アクセスが可能になります。

STは、非接触型の短距離および長距離アプリケーション向けに様々なRFIDリーダICとタグICを提供しています。 これら製品は、13.56MHzの搬送波周波数に基づくISO 14443とISO 15693 RFID規格に準拠しています。 また、ISO 15693対応のNFCデバイスとも通信できます。

STのNVRAMは、バッテリ・バックアップが付いた16Kbit~32MbitのSRAMです。 バッテリを含めてDIPパッケージに完全集積化したソリューションと、交換可能なSNAPHATバッテリを使用できる表面実装SOICパッケージの2タイプがあります。 タイムキーピング機能とクロック機能も利用できます。

 

Feedback Form
Customer Feedback