ST Life.augmented
sense_power

600V-650V IGBT

STの600~650 V IGBTは、動作周波数が最大100 kHzのアプリケーションに3A~150Aの範囲の最大コレクタ電流を供給します。 設計最適化のために調整されたアンチパラレル・ダイオードを内蔵したバージョンも利用できます。 この電圧範囲は、ST独自の標準パンチスルーPowerMESH技術と新たに導入したトレンチゲート・フィールドストップ技術によって達成されます。

これらの600~650V IGBTが対象とするアプリケーションには、家庭用電気製品、誘導加熱、太陽光発電、UPS、溶接、照明などがあります。 D2PAK、DPAK、ISOTOP、Max247、TO-220、TO-220FP、TO-247、TO-247(長リード線)、TO-3PFパッケージで提供されます。

650 V IGBT M series

Based on ST’s second generation of trench-gate field-stop low-loss technology, the 650 V IGBT M series combines the best trade-off between conduction and switch-off energy with outstanding robustness and EMI behavior. Presently available in 10 A and 30 A current ratings, they enable more efficient and reliable motor control, air conditioning compressors, HVAC motor drives, UPS, solar power converters and all power conversion applications working up to 20 kHz in hard-switching topologies. A 6 µs (min) short-circuit withstand time at 150 °C starting junction temperature, an extended operating junction temperature of 175 °C and a wide safe operating area extend service lifetime and boost reliability of applications requiring high power dissipation.
Feedback Form
Customer Feedback