ST Life.augmented
sense_power

EOS 10/1000μs サージ・プロテクション

TVSクランプ・ダイオードとTransil™シリーズを含む、STのEOS 10/1000 過渡電圧サージ・サプレッサ(TVS)の幅広いポートフォリオは、以下の特徴を備えています。

  • 100 W~5000 W超の高いサージ電力能力
  • 高いジャンクション温度においてもフル・パワーでクラス最高の性能
  • 高い電力密度により、堅牢性の向上やパッケージの小型化によるスペースの最適化とコスト削減が可能

STのEOS 10/1000 パワー・サージ・プロテクタを使用すると、SMCパッケージに収容された他社の1500 Wのデバイスを、SMAパッケージに収容されたSTの600 Wの小型デバイスに置き換えるように設計を変更することも可能です。その結果、アプリケーション温度で同じ過電圧保護レベルを維持しながらコストを節減できます。 この点は、太陽光インバータ、セットトップ・ボックス、テレコム基地局、MOSFET保護、産業用制御などのアプリケーションに不可欠です。

 

High power density TVS portfolio