ST Life.augmented
sense_power

雷サージ・プロテクション

STの雷サージ保護デバイスは、ディスクリート・ソリューションとしても統合ソリューションとしても使用できます。また、以下の世界中の主な電気通信規格に準拠しています。

  • 米州地域ではTelcordia GR-1089 coreおよびTIA-968-A(従来のFCC part 68)
  • その他の地域ではITU-T Kシリーズ
  • 中国ではITU-T K規格をベースにしたYDTシリーズ

クローバ・ダイオードとIC、またはTrisil™など、STのパワー・サージおよび過電流保護装置は、雷サージで損傷する可能性があるツイスト・ペア、CO / CP、セット・トップ・ボックス、ゲートウェイ、ライン・カード、T1 / E1、イーサネット、EPON、GPON、XDSLモデム、および音声バンド保護に対応し、一般的な電気通信機器や固有の電気通信機器に耐性と信頼性をもたらします。

その上、さまざまなパッケージで供給されているため、柔軟な設計が可能となり、アプリケーションの信頼性が向上します。
 

Lightning surge protection portfolio
Feedback Form
Customer Feedback