ST Life.augmented
sense_power

第二世代Trisils (トリシル)

STのディスクリート・サージ・サプレッサであるTrisils™(トリシル)は、精密機器を落雷や電源混触から保護します。この製品は、電力線モデム、イーサネット、POT、CO/CP、セットトップ・ボックス、ゲートウェイ、電気通信回線などのアプリケーションをサポートします。

STはクローバ・サプレッサのリーダーであり、容易なクロス・リファレンスと置き換えを可能にする業界標準の品番方式を採用した新世代の製品を発表しようとしています。

SMBパッケージで提供される72~310 Vのデバイスは、所与の予算で最大のサージ電流能力を提供します。