ST Life.augmented
sense_power

オーディオ・アンプ

オーディオ・アンプの主要サプライヤであるSTは、以下のポートフォリオを提供しています。

  • あらゆるアナログ / デジタル・オーディオ信号源からチャネル当たり数mW~250 Wを出力する広範な製品群
  • AB級、D級、およびG級アンプ
  • お客様のアプリケーション・ニーズをサポートする幅広いコンフィギュレーションの可能性
  • スペースに制約があるアプリケーションに向けた小型パッケージなどの多様なパッケージ
  • 電力損失を低減し、大型ヒートシンクの必要性をなくす高効率アンプ
  • オートモーティブ・グレードのソリューション

STは、あらゆる性能およびコスト要件に適する幅広いコンフィギュレーションの可能性を持ち、ヘッドフォンから最も強力なサブウーファーに至るアプリケーションに対応した広範な製品を提供しています。

Audio Amplifiers

TDA7498E brings superior sound and sleek style to advanced audio systems

The TDA7498E amplifier offers flexible audio-system configuration, in both stereo and mono modes, and also includes the mono parallel feature for driving the subwoofer/woofer channel in 2.1 sound set-ups. To maximize the speaker output power, sound-system manufacturers require high-efficiency amplifiers capable of driving speakers at low impedances of 2 or 3 ohms, which creates a challenge by increasing device sizes. The device’s high-current capability not only delivers high output power, but also enables the design of platform solutions where the speaker impedance can be simply changed - from 8 down to 2 ohms - without any power or current limitation. 

Feedback Form
Customer Feedback