STのヘッドフォンおよび低出力アンプのポートフォリオは、お客様のアプリケーションに完全に適合するために必要な設計上および機能上の柔軟性を提供します。
- 最適なオーディオ性能と電力効率をもたらすAB級、G級、およびフィルタレスD級アーキテクチャ
- キャップレスおよびフィルタレス増幅など、部品点数を削減する高い集積機能
- 実装面積に余裕がないアプリケーション向けの超小型パッケージなど、多くのパッケージ・オプション
TS2012 filter-free stereo
The TS2012 is a stereo fully differential class D power amplifier. Able to drive up to 1.35W into an 8 Ω load at 5V per channel. It achieves outstanding efficiency compared to typical class AB audio amps.The device has four different gain settings utilizing two discrete pins: G0 and G1.
Pop & click reduction circuitry provides low on/off switch noise while allowing the device to start within 1ms.
Two standby pins (active low) allow each channel to be switched off independently.
The TS2012 is available in a QFN20 package in 4x4 mm dimension.