ST Life.augmented
sense_power

MEMSマイクロフォン

MEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、信頼性、および手頃な価格が不可欠な、あらゆるオーディオ・アプリケーションをターゲットにしています。 オムロン社のセンサ技術に基づいたSTのマイクロフォンは、優れた信頼性と堅牢性を備えながら、従来のエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン(ECM)と同レベルの価格帯で提供しています。

STのMEMSマイクロフォンは、業界唯一の革新的なプラスチック・パッケージで設計され、小型化を実現するとともに、従来のメタル・リッド・デバイスより耐久性に優れています。 アナログ入力とデジタル入力の両方に対応したトップおよびボトム・ポート・ソリューションを提供しています。

STのMEMSマイクロフォンは、そのクラス最高のSNRにより、一般的なコンスーマ向けアプリケーションだけでなく、広いダイナミック・レンジを必要とする測音器や騒音計などのアプリケーションにも最適です。 

STのMEMSマイクロフォンは、STの最新世代のSound Terminalオーディオ・プロセッシング・デバイスに完全に適合します。Sound Terminalオーディオ・プロセッシング・デバイスは、MEMSマイクロフォンと直接接続可能な専用インタフェースを内蔵しているため、部品点数とコストの削減に貢献します。

MEMS Microphones

Ultra-compact low power top-port digital MEMS microphones

MP34DT01-M and MP34DT02 are an ultra-compact, low-power, omnidirectional, digital MEMS microphone built with a capacitive sensing element and an IC interface.

The sensing element, capable of detecting acoustic waves, is manufactured using a specialized silicon micromachining process dedicated to produce audio sensors.

Both products have an acoustic overload point of 120 dBSPL with a 61 dB SRN (60 dB for the MP34DT02) and –26 dBFS sensitivity. Available in a top-port, SMD-compliant, EMI-shielded package and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.

MP34DT01 MEMSマイクロフォン

MP34DT01はMEMSマイクロフォン・ファミリを拡充します。3 x 4 x 1 mmという超小型パッケージで提供されるSTのMP34DT01トップポート・マイクロフォンは、S/N比が63 dBというクラス最高のオーディオ品質を実現します。飛躍的に進歩したMP34DT01は、特許出願中の技術を採用しています。これにより、マイクロフォンのダイヤフラムをアプリケーションの音響孔により近くに配置できるため、サイズに妥協することなく性能の大幅な向上を実現し、製造コストを削減できるようにします。携帯電話、タブレット、およびその他のスマート・コンスーマ機器に最適です。