人工衛星や航空機などの航空宇宙システム用電子機器は、高エネルギー粒子(重イオン)からの高レベルの放射線に曝されがちです。 STは、認定機関が定義した航空宇宙規格に適合するように特別に設計、パッケージ化、試験、および認定された広範な製品ポートフォリオを提案します。
STは1977年以来、欧州の航空宇宙アプリケーションをサポートしており、ESA(欧州宇宙機関)の設立以来、その認定を受け続けています。 今日、STは米国DSCC機関のAmerican QML-V規格による製品認可を獲得し、RHA(rad-hard assessment)認定を受けることによって取り組みを広げています。
STは、ダイオードやトランジスタからA/Dコンバータや電圧レギュレータまでの幅広い航空・宇宙システム製品を、ロジック回路とともに提供しています。 STは、製品レンジをさらに広げるために積極的に活動しています。