ST Life.augmented
sense_power

耐放射線オペアンプ

放射線耐性の高いオペアンプは、通信衛星や宇宙データの取得など、多くのアプリケーション内部で極めて優れた性能を発揮します。 このオペアンプは、3V~16Vの間にある1つまたは2つの供給電圧範囲、200µA~16mAの電流範囲、 1GHzまでの周波数、および最小ゲインが1で使用できます。  Flat8およびFlat8Sパッケージで供給されます。 この電圧範囲に使用されているST’独自の技術は、BiCMOSと0.25µm CMOSです。