ST Life.augmented
sense_power

高信頼性バイポーラ・トランジスタ

高い信頼性と耐放射性を備えたSTのバイポーラ・トランジスタは、高信頼性要件を満たし、宇宙用アプリケーションで使用できるよう特別に設計されています。 このデバイスは、表面実装のLCC-3、LCC-6、SMD.5やスルーホールのTO-254、TO-257、TO-39、TO-18などの密封パッケージで提供されます。
また、ESCC規格の認定を取得しており、100 kradのTID放射線性能を満たしています。

コレクタ・エミッタ間電圧は最大160V、コレクタ電流は最大5A、hFEは最大450です。

最もよく使用される部品には、JANSバージョンが供給されるようになりました。 STは、当該製品ラインをさらに拡張する計画です。特に、速度と電圧を高めた、耐放射性を備える新製品でJANSポートフォリオを拡張していく予定です。

Feedback Form
Customer Feedback