ST Life.augmented
sense_power

メモリ&SIMカード向けIPAD

STは、マイクロSDカード、T-Flashカード、SIMカードなどのメモリ・カード・インタフェース専用のあらゆるIPAD™コンポーネントを開発してきました。

これらのデバイスは、800MHzを超える無線周波数の効率の良いフィルタ機能と、クランプ電圧が極めて低い優れたESD保護機能を提供します。 

CSPまたはmicro-QFNパッケージで供給されるこれらのフィルタは、SDA3.0(SDR 104)などの新しい規格に対応しています。 

SD 2.0およびSD 3.0用のESDプロテクション内蔵小型EMIフィルタ・ソリューション

SD3.0用のEMIF06-HSD03F3(Flip-Chip 400µパッケージ)とSD2.0用のEMIF06-mSD02N16(マイクロQFN、16リード)は、IPADテクノロジを使用して、ESDプロテクション,EMIフィルタ,プルアップおよびプルダウン抵抗をワンチップに集積した製品です。 これらのデバイスは、0201サイズのディスクリート部品で構成した回路と比べて基板面積をそれぞれ最大40%および60%まで低減できます。 また、設計と基板レイアウトの作業負荷を大幅に減らすと共に、IEC61000-4-2 レベル4のESDプロテクションによって最終製品の認証取得を容易にします。