ST Life.augmented
sense_power

ECMFシリーズ(IPAD)

STのECMF™シリーズは、業界初の高効率ESD保護素子とシリコン同相モード・フィルタを組み合わせた製品シリーズです。現在、マイクロQFNおよびCSPの超小型パッケージで提供されるこのシリーズは、USB、MIPI、HDMI、DisplayPort™などの高速シリアル・インタフェース規格に対応しています。

ECMF™シリーズは携帯電話、ノートPC、タブレットなどのアプリケーションのRFノイズ耐性を向上させるとともに、静電気(ESD)からICを保護するよう設計されています。ECMF™シリーズは、BluetoothまたはWiFi接続とUSBまたはMIPIなどの高速差動インタフェースを同時に使用することによりRFリンク損失が多く発生するIoTアプリケーションに、特に最適です。

ECMFシリーズの特徴

  • ·         最大7GHzの極めて広い差動帯域幅
  • 800MHz~5GHzの高い同相モード減衰量
  • IEC 61000-4-2 レベル 4の ESD規格に準拠
  • 小型で設計も容易な基板レイアウト
  • MIPI D-PHY(DSI & CSI)、USB 2.0、USB 3.1、およびHDMI 2.0に準拠

The most integrated ECMF™ for USB 2.0 high-speed lines

The ECMF02-3F3 – intended for USB 2.0 high-speed lines – combines 3 ESD protection diodes with a common-mode filter within a tiny 1.1 mm², 0.5-mm thick, chip-scale package with 0.4-mm pitch bumps. It saves 52% PCB area compared to an equivalent discrete solution, and targets all low profile applications. Its ESD protection, up to 8 kV contact, IEC 61000-4-2 Level 4 compliant, makes it ideal for USB 2.0 connectors in electronic gadgets requiring robust ESD protection but high signal integrity. In addition, its DC resistance of less than 4.5 Ω makes it compliant with USB 2.0 HS TDR requirements.