ST Life.augmented
sense_power

ロジックIC

STのオートモーティブ・グレード対応ロジックICは、市場で求められる信頼性と品質に対する非常に高い要件を満たしています。最高125℃に及ぶ温度範囲をサポートするSTの車載用ロジックICには以下の特徴があります。

  • AECQ100およびQ101準拠
  • TS-16949認証
  • PPAPに対応
  • EWSでの統計的歩留まり分析(SYA)、Part Average Testing(PAT)用AEC-Q001、およびQ002ガイドライン
  • バックエンド(パッケージングとテスト)段階での100%高温試験(125℃)の性能など、AECQ100準拠を超える特定のスクリーニングおよび試験方法
Logic ICs