ST Life.augmented
sense_power

バッテリ・マネージメントIC

STのバッテリ・マネージメントICのポートフォリオには以下が含まれます。
  • 小さなフットプリントと優れた測定精度(電圧、電流、および温度)および超低消費電力を組み合わせることで、携帯電話やマルチメディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、およびその他のスペースに制約のある携帯型機器に使用するバッテリの持続時間と寿命を延ばす、バッテリ・モニタ燃料ゲージIC
  • 200 mA~1.2 Aの充電電流を供給し、充電可能なあらゆる化学リチウムイオン・バッテリに使用できるバッテリ充電器
  • 高速充電可能でライフ・サイクルが長いEnFilm™薄膜充電可能固体バッテリ
     

STC3115:極めて正確かつ長期間にわたる充電量測定。

超小型パッケージを採用したSTC3115は、多くの携帯型機器に使用でき、Samsung社の新しいスマートフォンの一部機種で採用されています。残量表示機能は、スマートフォン、タブレット、デジタル・カメラ等の電子機器ではすでに必要不可欠な機能となっています。 STは、バッテリ充電ゲージの精度を向上させるために、最新の適応型燃料ゲージICであるSTC3115でいくつかの重要な改良を組み合わせました。 STC3115では、充放電状態を把握しバッテリ・モデルを適切な状態に補正するOptimGauge™という特別なアルゴリズムが、両方の測定手法を選択しながら継続的に測定を行います。