ST Life.augmented
sense_power

Triac(トライアック)

トライアックはACアプリケーションの制御に使用されます。 単純なON/OFFスイッチとして使用可能であり、(電子制御による)高い柔軟性と高い信頼性を提供しながら、電気機械式リレーを置き換えます。 簡単な位相制御回路を使用して、AC負荷の電力レベルを制御することも可能です。

STのポートフォリオには、汎用スタンダード構成で最大定格電圧800V-最大オン電流(RMS)40Aのデバイスや、スナバレス™・テクノロジーによる高い整流特性を持つTシリーズや、苛酷な環境で使用するための高温用トライアックなどがあります。 これらは、誘導負荷を駆動するときのインラッシュ状態を管理できるため、電気製品に使用される汎用モータ・ドライバのリファレンスになっています。

これらは、樹脂成形またはセラミックの絶縁/非絶縁スルーホール・パッケージおよび表面実装パッケージで供給されます。

High-temperature Triacs
Feedback Form
Customer Feedback