ST Life.augmented
sense_power

USBチャージ・コントローラ内臓パワー・スイッチ

STのUSB充電エミュレータ・ファミリ(STCC)は、パワー・スイッチ、データ・スイッチ、および充電エミュレータを内蔵したICです。  USBバッテリ充電仕様1.2やAppleデバイダ・モード(2.0V/ 2.7V および2.7V/ 2.0V)を含め、市場のほとんどの充電方式をサポートしており、幅広いポータブル機器に使用できます。STCCファミリは、ST独自の接続検出機能により、ホストのバッテリレベルを維持しながら高速で正確な充電を可能にします。

STCC USB charge controller