イコライザ付きHDMI1.3/DVIスイッチSTHDMI003Aは、TrueHDデジタル・ディスプレイ向けの業界初3.4GbpsHDMIスイッチです。業界最高レベル解像度、および16bitカラー(1080p)を実現します。
STMUX1000LQTRは、非常に低いオン抵抗を持つ双方向16~8bit MUX/DEMUXで、最新の10/100/1000 base-T Ethernet LAN規格をサポートしています。 このスイッチは450 MHzまでの帯域を持ち、消費電力は150µAとなっています。
PCI Express信号用双方向オクタルSPDTスイッチ『STMUX3040』は、低Ron、低クロストーク、低bit-to-bit歪曲、低ノイズ耐性、低I・Oキャパシタンスの製品です。