STは、産業、自動車、およびSMPSアプリケーションに適した汎用ハイパワー・シャントから、バッテリ駆動アプリケーションに適した高精度かつ低消費電力デバイスまで、幅広い出力固定および調整可能電圧リファレンスを提供しています。
STの電圧リファレンス・ポートフォリオには以下の特徴があります。
- 最大カソード電流:100mA
- 最小カソード電流:40µA
- 出力電圧:0.6~36V
- 初期精度:0.1%
- パッケージ:SO-8、TO92、SOT23、およびSOT323
これらのコスト効率に優れたデバイスは、STの大量生産能力、フロントエンドと複数のバックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、高い信頼性とサービス性能を提供します。