ST Life.augmented
sense_power

スマートカード・インタフェース

STは、非同期の1.8 V、3 V、および5 Vスマートカードに向けて完全なアナログ・インタフェースを提供します。 アナログ・インタフェースは、カードとマイクロコントローラの間に置くことができ、わずかな外部部品ですべての電源保護および制御機能を実行します。 主な対象アプリケーションは、セット・トップ・ボックス用スマートカード・リーダ、銀行業務、ID確認、および有料TV向けICカード・リーダです。

ISO 7816、EMV、GSMなどの規格に準拠するとともに、NDSからSTB向けの認証を受けています。